Détrompage couleur - SF-Z0066 - 1620587

Détrompage couleur, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Bague de couleur pour l'identification individuelle des connecteurs
  • Le repérage en couleur évite les erreurs d'enfichage

Données commerciales

Code de commande 1620587
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 184 (C-2-2017)
GTIN 4046356832595
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097