Connecteur d'appareil face avant - ST-5EP1N8AA500S - 1620448

La figure illustre la variante à 4 pôles avec connecteurs femelles

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé grâce à la possibilité de réglage en continu jusqu'à 310° du sens de sortie du câble
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1620448
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828383
Poids par pièce (hors emballage) 0,084 KGM