Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion - K-7E-M23 M9/5,0-D03/M23 F8 - 1620413

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, longueur: 5 m, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
  • Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
  • Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client

Données commerciales

Code de commande 1620413
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 2 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 228 (C-2-2017)
GTIN 4046356831680
Poids par pièce (hors emballage) 2,220 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290