Connecteur prolongateur - CA-07P1N129006 - 1620140

La figure représente la version de produit 6 pôles

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 7, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 4 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons

Données commerciales

Code de commande 1620140
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356819046
Poids par pièce (hors emballage) 0,097 KGM