Connecteur prolongateur - CA-09S1N8A9008 - 1620034

La figure représente la version de produit 6 pôles

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 8+1, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 10 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1620034
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356819619
Poids par pièce (hors emballage) 0,095 KGM