Connecteur prolongateur - CA-16S1N8A9008 - 1620026

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1620026
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356819695
Poids par pièce (hors emballage) 0,093 KGM