Connecteur prolongateur - CA-17M1N8A95DU - 1620013

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Code de commande 1620013
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 104 (C-2-2017)
GTIN 4046356819824
Poids par pièce (hors emballage) 0,093 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer