Connecteur d'appareil face avant - CA-07S1N122S00 - 1619989

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 7, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø 3,2, cote de bride: 25 mm x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons

Données commerciales

Code de commande 1619989
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 92 (C-2-2017)
GTIN 4046356820059
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM