Connecteur d'appareil face avant - CA-07P1N122S00 - 1619988

La figure représente la version de produit 6 pôles

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 7, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø 3,2, Cote de bride: 25 mm x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons

Données commerciales

Code de commande 1619988
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 92 (C-2-2017)
GTIN 4046356820066
Poids par pièce (hors emballage) 0,034 KGM