Connecteur d'appareil face avant - CA-06P1N222S00 - 1619954

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø 3,2, cote de bride: 25 mm x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Intégration aisée des appareils : contacts à braser disponibles dans différentes longueurs

Données commerciales

Code de commande 1619954
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 330 (C-2-2013)
GTIN 4046356820288
Poids par pièce (hors emballage) 0,028 KGM