Connecteur d'appareil face avant - CA-19P1N126Z00 - 1619878

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale Pg13,5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons

Données commerciales

Code de commande 1619878
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 87 (C-2-2017)
GTIN 4046356820882
Poids par pièce (hors emballage) 0,034 KGM