Connecteur d'appareil face arrière - CA-17S1N8AHZ00 - 1619780

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint axial, Fixation centrale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Montage mural spécifique à l'application, disponible au choix avec filetage ou protection anti-torsion et contre-écrou

Données commerciales

Code de commande 1619780
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 95 (C-2-2017)
GTIN 4046356821377
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM