Connecteurs à câble - CA-12P1N8A8006S - 1619546

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Diamètre du câble: 4 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Logo

Données commerciales

Code de commande 1619546
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823104
Poids par pièce (hors emballage) 0,094 KGM