Connecteurs à câble - CA-12F1N8A8504S - 1619454

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Logo

Données commerciales

Code de commande 1619454
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 102 (C-2-2017)
GTIN 4046356823937
Poids par pièce (hors emballage) 0,090 KGM