nouveau

Connecteurs à câble - CA-19S1N12T007S - 1619374

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 6 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Sortie de câble coudée pour des espaces restreints
  • Adaptation à différentes applications grâce à la possibilité de réglage du sens de sortie du câble
  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
  • Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
  • Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons
Logo

Données commerciales

Code de commande 1619374
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 83 (C-2-2017)
GTIN 4046356824736
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM