Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion - K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - 1619297

Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, longueur: 10 m, coloris de la gaine extérieure: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
  • Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
  • Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client

Données commerciales

Code de commande 1619297
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 2 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 223 (C-2-2017)
GTIN 4046356835121
Poids par pièce (hors emballage) 1,396 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290