Connecteur d'appareil face avant - ST-17S1N8AW500S - 1619226

La figure représente la version de produit 8 pôles

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Montage flexible grâce aux éléments de contact encliquetables

Données commerciales

Code de commande 1619226
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 67 (C-2-2017)
GTIN 4046356827515
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM