Connecteur prolongateur - ST-08P1N8A9004S - 1619012

La figure illustre la variante produit à 17 pôles.

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1619012
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 66 (C-2-2017)
GTIN 4046356814157
Poids par pièce (hors emballage) 0,052 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290