Connecteurs à câble - ST-08S1N8A8005S - 1619009

La figure illustre la variante produit à 17 pôles.

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 10 mm... 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés

Données commerciales

Code de commande 1619009
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 64 (C-2-2017)
GTIN 4046356814041
Poids par pièce (hors emballage) 0,044 KGM