Traversée de paroi - ST-5EP1N8ACK03S - 1618768

L'illustration représente la version à 4 pôles

Traversée de paroi, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Format réduit : idéal pour les appareils compacts
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Convient spécifiquement à l'application pour un montage en face avant ou arrière

Données commerciales

Code de commande 1618768
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 138 (C-2-2017)
GTIN 4046356817295
Poids par pièce (hors emballage) 0,043 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer