Connecteur prolongateur - ST-7ES1N8A9K02S - 1618716

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3,5 mm... 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Format réduit : idéal pour les appareils compacts
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1618716
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 137 (C-2-2017)
GTIN 4046356811804
Poids par pièce (hors emballage) 0,044 KGM