Connecteurs à câble - ST-8ES1N8A8K04S - 1618676

L'illustration représente la variante à 8 pôles.

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Format réduit : idéal pour les appareils compacts
  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles

Données commerciales

Code de commande 1618676
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 136 (C-2-2017)
GTIN 4046356792141
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer