Connecteurs à câble - ST-17S1G8A8K14S - 1618511

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11 mm, Couleur de l'élément isolant : vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1618511
Unité de conditionnement 30 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356791489
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM