Connecteurs à câble - SF-7ES1N8A8LB3S - 1618210

Connecteurs à câble, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de diamètres de câbles compris entre 7,5 mm et 18 mm
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Logo

Données commerciales

Code de commande 1618210
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584494
Poids par pièce (hors emballage) 0,103 KGM