Connecteurs à câble - SF-5ES1N8A80A3S - 1618196

L'illustration représente la version 4+3+PE

Connecteurs à câble, droit, court, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 11 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
  • Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Logo

Données commerciales

Code de commande 1618196
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584449
Poids par pièce (hors emballage) 0,098 KGM