Connecteur prolongateur - SF-7EP1N8A90A1S - 1617910

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur prolongateur, droit, court, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1617910
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356582025
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer