Connecteur d'appareil face avant - SF-5EP1N8AAC00S - 1617904

La figure représente la version de produit 8 pôles (4+3+PE)

Connecteur d'appareil face avant, coudé rotatif, cote de bride agrandie, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 28 mm x 28 mm, Compatible avec les connecteurs associés avec écrous moletés SPEEDCONNEC ou standards M23

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1617904
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356581059