Connecteurs à câble - RC-63P1N12T0L6 - 1617239

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6+3, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1617239
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356547109