Connecteur d'appareil face avant - RC-16P1N8A2200 - 1617227

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, Type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint plat, 4x Ø2,7, Cote de bride: 25 mm x 25 mm, Epaisseur de paroi min.: 1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1617227
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356528603