Connecteurs à câble - RC-06P1N12T0EM - 1616830

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1616830
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356646116