Connecteur d'appareil face arrière - RC-12P1NX2H0F9 - 1616477

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Joint torique axial, Fixation centrale M25 x 1,5, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1616477
Unité de conditionnement 12 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356883016
Poids par pièce (hors emballage) 0,056 KGM