Connecteurs à câble - RF-12F1N8A80DU - 1616138

Aucune photo disponible

Connecteurs à câble, droit, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 13,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1616138
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356516358
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer