Connecteurs à câble - RF-12F1N128003 - 1616131

Aucune photo disponible

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13,2 mm, Boîtiers de la série RF avec porte-contact de signalisation de la série RC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1616131
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356601429
Poids par pièce (hors emballage) 0,096 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer