RC-17S1N12RBG6 - 1615871

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg9, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1615871
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356883528
Poids par pièce (hors emballage) 0,107 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer