Traversée face arrière - RC-06S1N12C1NY - 1615782

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1615782
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356882064
Poids par pièce (hors emballage) 0,101 KGM