Connecteur d'appareil face avant - SL-7EPWN8AWA00 - 1615687

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M58, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique axial, 4x Ø 5,4, blindé: oui, cote de bride: 60 mm x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
  • Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
  • Transmission fiable des puissances électriques élevées

Données commerciales

Code de commande 1615687
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 175 (C-2-2017)
GTIN 4046356459761
Poids par pièce (hors emballage) 0,324 KGM