Connecteurs à câble - RC-06S1N8A8090 - 1615556

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Diamètre du câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1615556
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356981767