Connecteur d'appareil face arrière - HC-28P1N224300 - 1615313

Connecteur d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 28, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4xM3, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1615313
Unité de conditionnement 12 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356439640
Poids par pièce (hors emballage) 0,053 KGM