Connecteur d'appareil face avant - HC-28P1N222300 - 1615312

La figure représente la version de produit 26 pôles

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 28, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1615312
Unité de conditionnement 12 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356439633
Poids par pièce (hors emballage) 0,046 KGM