Connecteurs à câble - UC-17S1N8A80AA - 1615112

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 8,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1615112
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356409292
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer