Connecteurs à câble - RC-12P1N1280GZ - 1614677

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 4,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1614677
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356748735