Connecteurs à câble - RF-17S1N8A8VDU - 1614105

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs à câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 13,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1614105
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443869
Poids par pièce (hors emballage) 0,105 KGM