Connecteur prolongateur - RF-17S1N8A9V02 - 1614000

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, Diamètre du câble: 6 mm...10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1614000
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443876
Poids par pièce (hors emballage) 0,109 KGM