Connecteur prolongateur - RF-17P1N8A9VDU - 1613996

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm... 13,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613996
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443746
Poids par pièce (hors emballage) 0,110 KGM