Connecteur prolongateur - RF-16P2N8A9V02 - 1613985

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, Type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, Diamètre du câble: 6 mm...10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613985
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443487
Poids par pièce (hors emballage) 0,109 KGM