Connecteur prolongateur - RF-12S2N8A9V02 - 1613976

La figure représente la version de produit avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, Diamètre du câble: 6 mm...10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613976
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443241
Poids par pièce (hors emballage) 0,110 KGM