Connecteur prolongateur - RF-12S1S8A9V02 - 1613973

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 6 mm... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613973
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356443173
Poids par pièce (hors emballage) 0,110 KGM