Connecteur prolongateur - RF-12P1S8A9VDU - 1613963

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, Type de contact: Mâle, raccordement serti, blindé: oui, Diamètre du câble: 5 mm...13,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613963
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356442527
Poids par pièce (hors emballage) 0,110 KGM