Connecteur d'appareil face arrière - TU-07S1N8A4100 - 1613894

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, M23, Nombre de pôles: 7, Type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613894
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356402972