RC-06S1NS2RBT1 - 1613854

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg9, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement vissé, Diamètre du câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1613854
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356402736